Danfoss logo
071N4261_Connector_Cable_BFP

CAVO PER VALVOLA NO, 500 mm

071G2201

CAVO PER VALVOLA NO, 500 mm

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescrizioneCAVO PER VALVOLA NO, 500 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessories for Burner Components
Caratteristica
Valore
Material DescriptionCAVO NO L = 500 MM
Product line02
Quantità per formato imballo100 pz
Temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]70 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-20 °C
Tipo di prodottoAccessori per BFP
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.04 Kilogram
Peso netto0.039 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.09 Liter
EAN/UPC5702425054525