Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

CAVO PER VALVOLA NC, 500 mm

071G2200

CAVO PER VALVOLA NC, 500 mm

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescrizioneCAVO PER VALVOLA NC, 500 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessories for Burner Components
Caratteristica
Valore
Material DescriptionCable for BFP 500mm as 071G0200
Product line02
Quantità per formato imballo100 pz
Temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]70 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-20 °C
Tipo di prodottoAccessori per BFP
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.041 Kilogram
Peso netto0.038 Kilogram
Volume0.002 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425054532
Proposition 65No significant risk