Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

CAVO PER VALVOLA NC, 400 mm OEM

071G0206

CAVO PER VALVOLA NC, 400 mm OEM

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescrizioneCAVO PER VALVOLA NC, 400 mm OEM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiAccessories for Burner Components
Caratteristica
Valore
Material DescriptionCable for BFP 400 mm
Product line02
Quantità per formato imballo200 pz
Temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]70 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-20 °C
Tipo di prodottoAccessori per BFP
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.036 Kilogram
Peso netto0.032 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.109 Liter
EAN/UPC5702425010620