Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

CAVO PER VALVOLA NC, 280 mm OEM

071G0202

CAVO PER VALVOLA NC, 280 mm OEM
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Accessori componenti per bruciatori

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescrizioneCAVO PER VALVOLA NC, 280 mm OEM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiAccessories for Burner Components
Caratteristica
Valore
Material DescriptionMS 11-12(NC) = CAVO 280MM
Product line02
Quantità per formato imballo200 pz
Temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]70 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-20 °C
Tipo di prodottoAccessori per BFP
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.026 Kilogram
Peso netto0.023 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.112 Liter
EAN/UPC5702425007835