CAVO PER VALVOLA NC, 500 mm OEM
071G0200
CAVO PER VALVOLA NC, 500 mm OEM
071G0200
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | CAVO PER VALVOLA NC, 500 mm OEM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Accessories for Burner Components |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | MS 11-12(NC) = CAVO 500MM |
| Product line | 02 |
| Quantità per formato imballo | 200 pz |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo di prodotto | Accessori per BFP |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.042 Kilogram |
| Peso netto | 0.038 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.116 Liter |
| EAN/UPC | 5702425010842 |