BOCCOLA 32 → 54 mm CON FLANGIA PER BFPH
071B0012
BOCCOLA 32 → 54 mm CON FLANGIA PER BFPH
071B0012
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | BOCCOLA 32 → 54 mm CON FLANGIA PER BFPH |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Accessories for Burner Components |
| Indice | Viti, boccola e flangia. |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | ACCESSORI X BFP |
| N. dossier SCIP | 392e4abd-87f0-4215-8bec-154146582d4b |
| Nome prodotto dossier SCIP | Screws and Bush |
| Product line | 02 |
| Quantità per formato imballo | 96 pz |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo di prodotto | Accessori per BFP |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.168 Kilogram |
| Peso netto | 0.167 Kilogram |
| Volume | 0.2 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425000744 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |