Danfoss logo
G1/4 RSH nozzle port adapter

G1/4 RSH nozzle port adapter

070-0042

G1/4 RSH nozzle port adapter
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Accessori componenti per bruciatori

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescrizioneG1/4 RSH nozzle port adapter
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiAccessories for Burner Components
Material DescriptionDel - Service RSH Adapter
Product line02
Quantità per formato imballo5 pz
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]125 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-25 °C
Tipo di prodottoAccessori per RS
UL markOut of scope

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo52 Gram
Peso netto48 Gram
Volume0.096 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424221744
Proposition 65No significant risk