SET PER FILTRO A RETE RSA28/40/60
070-0032
SET PER FILTRO A RETE RSA28/40/60
070-0032
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Area del filtro [cm²] | 75.0 cm² |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | SET PER FILTRO A RETE RSA28/40/60 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Grado filtrante [µm] | 150 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Accessories for Burner Components |
| Indice | Filtro, diaframma e guarnizione. |
| Material Description | Filter RSA |
| Product line | 02 |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -25 °C |
| Tipo di filtro | Anello |
| Tipo di prodotto | Accessori per RS |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.05 Kilogram |
| Peso netto | 0.049 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702425002854 |