PIASTRA ANTERIORE TIPO BHC CON FILETTATURA
057H7211
PIASTRA ANTERIORE TIPO BHC CON FILETTATURA
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Accessori componenti per bruciatori
057H7211
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CEUL |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | PIASTRA ANTERIORE TIPO BHC CON FILETTATURA |
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
| Gruppo prodotti | Accessories for Burner Components |
| Material Description | FRONT PLATE X BHO |
| Product line | 02 |
| Quantità per formato imballo | 96 pz |
| Tipo di prodotto | Accessori per apparecchi di comando econtrollo per bruciatori a olio |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 11 Gram |
| Peso netto | 10 Gram |
| Volume | 0.047 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425041112 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |