BASEBHB PER APPARECCHI DI COMANDO E CONTROLLOBRUCIATORE
057H7210
BASEBHB PER APPARECCHI DI COMANDO E CONTROLLOBRUCIATORE
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Accessori componenti per bruciatori
057H7210
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CEUL |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | BASEBHB PER APPARECCHI DI COMANDO E CONTROLLOBRUCIATORE |
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
| Gruppo prodotti | Accessories for Burner Components |
| Material Description | BASE PER BHO |
| Product line | 02 |
| Quantità per formato imballo | 72 pz |
| Tipo di prodotto | Accessori per apparecchi di comando econtrollo per bruciatori a olio |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.072 Kilogram |
| Peso netto | 0.071 Kilogram |
| Volume | 0.109 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425041136 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |