FLANGIA (GRANDE) PER UNITÀ FOTOELETTRICA LD/LDS OEM
057H7071
FLANGIA (GRANDE) PER UNITÀ FOTOELETTRICA LD/LDS OEM
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Accessori componenti per bruciatori
057H7071
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | FLANGIA (GRANDE) PER UNITÀ FOTOELETTRICA LD/LDS OEM |
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
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Accessories for Burner Components |
| Material Description | Flange big for photo unit |
| Product line | 02 |
| Quantità per formato imballo | 500 pz |
| Tipo di prodotto | Accessori per unità fotoelettriche |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 3 Gram |
| Peso netto | 2 Gram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.009 Liter |
| EAN/UPC | 5702425014727 |