PIASTRA ANTERIOREBHC CON FILETTATURA OEM
057H7011
PIASTRA ANTERIOREBHC CON FILETTATURA OEM
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Accessori componenti per bruciatori
057H7011
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | PIASTRA ANTERIOREBHC CON FILETTATURA OEM |
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
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Accessories for Burner Components |
| Material Description | FRONTALINO PER BASE BHO 61 |
| Product line | 02 |
| Quantità per formato imballo | 250 pz |
| Tipo di prodotto | Accessori per apparecchi di comando econtrollo per bruciatori a olio |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.013 Kilogram |
| Peso netto | 0.012 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.124 Liter |
| EAN/UPC | 5702425014741 |