Danfoss logo
Cable UV sensor

CAVO PER UV L=400 OEM

057H1241

CAVO PER UV L=400 OEM
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Accessori componenti per bruciatori

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescrizioneCAVO PER UV L=400 OEM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiAccessories for Burner Components
Lunghezza cavo [mm]400 mm
Material DescriptionCable for UV L400mm 100 pcs
Product line02
Quantità per formato imballo100 pz
Tipo di prodottoAccessori per unità fotoelettriche
UL markOut of scope

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.038 Kilogram
Peso netto0.037 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.26 Liter
EAN/UPC5702425081019