CAVO PER UV L=500
057H1042
CAVO PER UV L=500
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Accessori componenti per bruciatori
057H1042
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | CAVO PER UV L=500 |
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
| Gruppo prodotti | Accessories for Burner Components |
| Lunghezza cavo [mm] | 500 mm |
| Material Description | Cable for UV L500mm 10x10 Single/Multi |
| Product line | 02 |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Tipo di prodotto | Accessori per unità fotoelettriche |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.03 Kilogram |
| Peso netto | 0.029 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.199 Liter |
| EAN/UPC | 5702425027307 |