Danfoss logo
FJVA thermostatic valve

Valvola termostatica per acqua, FJVA 15, G, 1/2

003N8247

Materiale corpo: Ottone, Configurazione di apertura: Si apre con l'innalzamento della temperatura del sensore

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneRoHS CinaEACPEDRoHSUA
Attacco interno/esternoParti interne
Bypass (Ø) [in]3/50 in
Bypass (Ø) [mm]1.5 mm
Campo di temperatura [°F] [Max]149 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]77 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]130 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-25 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]266 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-13 °F
China RoHS complianceYes
Configurazione di aperturaSi apre con l'innalzamento della temperatura del sensore
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensioni attacco [in]1/2
Dimensioni orifizio [mm]15.00 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Frazione dimensioni orifizio [in]3/5 in
Gruppo prodottiValvole di regolazione dell'acqua
Caratteristica
Valore
Intervallo di temperatura [°C] [Max]65 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]25 °C
Material DescriptionFJVA 15 G 1/2" 25-65°C by-passØ1.5mm
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]16.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]232 psig
MezzoFluido neutro
N. dossier SCIPa698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
Nome prodottoValvola termostatica per acqua
Nome prodotto dossier SCIPAVTA FJVA
Pressione differenziale [bar] [Max]10.000 bar
Pressione differenziale [bar] [Min]0.000 bar
Pressione differenziale [psi] [Max]145.000 psi
Pressione differenziale [psi] [Min]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo10 pz
Standard di collegamentoISO 228-1
Tipo di attaccoG
Tipo di prodottoFJVA 15
Valore Cv [gal/min.]2.200 gal/min
Valore kv [m³/h]1.900 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.34 Kilogram
Peso netto1.185 Kilogram
Volume4.082 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423079308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm