Danfoss logo
AVTA Thermostatic Valve

Valvola termostatica per acqua, AVTA 20, G, 3/4

003N3170

Materiale corpo: Ottone, Configurazione di apertura: Si apre con l'innalzamento della temperatura del sensore, Tipo di carica: Assorbimento

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori genericiAccessori valvole dell'acqua
ApprovazioneRoHS CinaEACPEDRoHSUA
Attacco interno/esternoParti interne
Campo di temperatura [°F] [Max]176 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]50 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]130 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-25 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]266 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-13 °F
China RoHS complianceYes
Configurazione di aperturaSi apre con l'innalzamento della temperatura del sensore
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensione premistoppa tubo capillare [in]1/2
Dimensione sensore (Ø x L) [in]3/8 x 5 29/32 in
Dimensione sensore (Ø x L) [mm]9.5 x 150 mm
Dimensioni attacco [in]3/4
Dimensioni orifizio [mm]20.00 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Frazione dimensioni orifizio [in]4/5 in
Gruppo prodottiValvole di regolazione dell'acqua
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
Intervallo di temperatura [°C] [Max]80 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]10 °C
IspezionabileParti di ricambio valvola dell'acqua
lunghezza tubo capillare [in]90 9/16 in
Lunghezza tubo capillare [mm]2300 mm
Caratteristica
Valore
Massima pressione di test [bar] Pe25.0 bar
Massima pressione di test [psig]362.6 psig
Material DescriptionAVTA 20 Water Reg. Valve 10-80�C M/10
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]16.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]232 psig
MezzoFluido neutro
N. dossier SCIPa698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
Nome prodottoValvola termostatica per acqua
Nome prodotto dossier SCIPAVTA FJVA
Premistoppa Int/ExtParti interne
Premistoppa standardISO 228-1
Pressione differenziale [bar] [Max]10.000 bar
Pressione differenziale [bar] [Min]0.000 bar
Pressione differenziale [psi] [Max]145.000 psi
Pressione differenziale [psi] [Min]0.000 psi
Pressione max. sul sensore [bar]25 bar
Pressione max. sul sensore [psig]362.6 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo10 pz
Standard di collegamentoISO 228-1
Temperatura sensore max. [°C]130 °C
Temperatura sensore max. [°F]266.0 °F
Tipo di attaccoG
Tipo di caricaAssorbimento
Tipo di prodottoAVTA 20
Tipo premistoppa tubo capillareG
Ulteriori informazioniRivestito in Sn2
Valore Cv [gal/min.]3.900 gal/min
Valore kv [m³/h]3.400 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.57 Kilogram
Peso netto1.17 Kilogram
Volume4.082 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423203307
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm