Valvola termostatica per acqua, AVTA 20, G, 3/4
003N3109
Materiale corpo: Ottone, Configurazione di apertura: Si apre con l'innalzamento della temperatura del sensore, Tipo di carica: Assorbimento
003N3109
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori genericiAccessori valvole dell'acqua |
| Approvazione | RoHS CinaEACPEDRoHSUA |
| Attacco interno/esterno | Parti interne |
| Bypass (Ø) [mm] | 2.0 mm |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 176 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | 50 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 130 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -25 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 266 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -13 °F |
| China RoHS compliance | Yes |
| Configurazione di apertura | Si apre con l'innalzamento della temperatura del sensore |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimensione premistoppa tubo capillare [in] | 1/2 |
| Dimensione sensore (Ø x L) [in] | 3/8 x 5 29/32 in |
| Dimensione sensore (Ø x L) [mm] | 9.5 x 150 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 3/4 |
| Dimensioni orifizio [mm] | 20.00 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(b)6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Frazione dimensioni orifizio [in] | 4/5 in |
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione dell'acqua |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 80 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | 10 °C |
| Ispezionabile | Parti di ricambio valvola dell'acqua |
| lunghezza tubo capillare [in] | 90 9/16 in |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 2300 mm |
| Massima pressione di test [bar] Pe | 25.0 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 362.6 psig |
| Material Description | AVTA 20 G 3/4" 10-80�C |
| Materiale corpo | Ottone |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 16.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 232 psig |
| Mezzo | Fluido neutro |
| N. dossier SCIP | a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9 |
| Nome prodotto | Valvola termostatica per acqua |
| Nome prodotto dossier SCIP | AVTA FJVA |
| Premistoppa Int/Ext | Parti interne |
| Premistoppa standard | ISO 228-1 |
| Pressione differenziale [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Pressione differenziale [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Pressione differenziale [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Pressione differenziale [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Pressione max. sul sensore [bar] | 25 bar |
| Pressione max. sul sensore [psig] | 362.6 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Standard di collegamento | ISO 228-1 |
| Temperatura sensore max. [°C] | 130 °C |
| Temperatura sensore max. [°F] | 266.0 °F |
| Tipo di attacco | G |
| Tipo di carica | Assorbimento |
| Tipo di prodotto | AVTA 20 |
| Tipo premistoppa tubo capillare | G |
| Valore Cv [gal/min.] | 3.900 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 3.400 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.612 Kilogram |
| Peso netto | 1.3 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428916547 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |