Danfoss logo
WVO water valve

Valvola per acqua azionata dalla pressione, WVO 10, 14 bar - 18 bar, 1.4 m³/h

003N8056

Tipo di attacco: NPT, Dimensioni attacco [in]: 3/8-18, Valore kv [m³/h]: 1.4, Configurazione di apertura: Si apre con l'innalzamento della pressione di condensazione, Campo pressione di controllo [bar]: 14 - 18, Tipo attacco (refrigerante): Dado di unione a cartella SAE

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneRoHS CinaC UL US LISTEDEACPEDRoHSUA
Attacco interno/esternoParti interne
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]130 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-25 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]266 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-13 °F
Campo pressione di controllo [bar] [Max]18.00 bar
Campo pressione di controllo [bar] [Min]14.00 bar
Campo pressione di controllo [psig] [Max]260.0 psig
Campo pressione di controllo [psig] [Min]205.0 psig
China RoHS complianceYes
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Configurazione di aperturaSi apre con l'innalzamento della pressione di condensazione
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco (refrigerante)1/4 in - 6 mm
Dimensioni attacco [in]3/8-18
Dimensioni orifizio [mm]10.00 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Frazione dimensioni orifizio [in]2/5 in
Gruppo prodottiValvole di regolazione dell'acqua
lunghezza tubo capillare [in]35 7/16 in
Lunghezza tubo capillare [mm]900 mm
Massima pressione di test [bar] Pe24.0 bar
Massima pressione di test [psig]350.0 psig
Caratteristica
Valore
Material DescriptionWVO 10 Water Reg. Valve 200-260psig M/10
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]16.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]232 psig
MezzoAcqua frescaGlicole
MWP (refrigerante) [bar]26.4 bar
MWP (refrigerante) [psig]383.0 psig
N. dossier SCIPfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Nome file approvazioneVALVOLA REFRIGERANTE 53R0
Nome prodottoValvola per acqua azionata dalla pressione
Nome prodotto dossier SCIPWV Valves
Pressione di prova max. (refrig.) [bar]38.0 bar
Pressione di prova max. (refrig.) [psig]551.0 psig
Pressione differenziale [bar]10.000 bar
Pressione differenziale [psi]145.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo10 pz
Refrigerante(i)R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A
Refrigeranti certificati ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Refrigeranti senza olioR513A
Standard di collegamentoANSI/ASME B1.20.1
Tipo attacco (refrigerante)Dado di unione a cartella SAE
Tipo di attaccoNPT
Tipo di prodottoWVO 10
UL markYes
Valore Cv [gal/min.]1.600 gal/min
Valore kv [m³/h]1.400 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.204 Kilogram
Peso netto1.097 Kilogram
Volume4.082 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422078555
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm