Valvola per acqua azionata dalla pressione, WVFX 10, 15 bar - 29 bar, 1.4 m³/h
003N1810
Tipo di attacco: NPT, Dimensioni attacco [in]: 3/8 - 18, Valore kv [m³/h]: 1.4, Configurazione di apertura: Si apre con l'innalzamento della pressione di condensazione, Campo pressione di controllo [bar]: 15 - 29, Tipo attacco (refrigerante): Cartella SAE
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: WVFX
003N1810
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori genericiAccessori valvole dell'acqua |
| Approvazione | C UL US LISTEDEACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS Cina |
| Attacco interno/esterno | Parti interne |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 130 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -25 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 266 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -13 °F |
| Campo pressione di controllo [bar] [Max] | 29.00 bar |
| Campo pressione di controllo [bar] [Min] | 15.00 bar |
| Campo pressione di controllo [psig] [Max] | 420.0 psig |
| Campo pressione di controllo [psig] [Min] | 218.0 psig |
| China RoHS compliance | Yes |
| Compatibilità con i lubrificanti | Applicazioni senza olio |
| Configurazione di apertura | Si apre con l'innalzamento della pressione di condensazione |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco (refrigerante) | 1/4 in - 6 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 3/8 - 18 |
| Dimensioni orifizio [mm] | 10.00 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(b)6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Frazione dimensioni orifizio [in] | 2/5 in |
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione dell'acqua |
| Ispezionabile | Parti di ricambio valvola dell'acqua |
| Massima pressione di test [bar] Pe | 24.0 bar |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Massima pressione di test [psig] | 348.0 psig |
| Material Description | WVFX 10 G 3/8IN 15-29 BAR R410A |
| Materiale corpo | Ottone |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 16.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 232 psig |
| Mezzo | Acqua frescaGlicole |
| MWP (refrigerante) [bar] | 45.2 bar |
| N. dossier SCIP | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| Nome file approvazione | VALVOLA REFRIGERANTE 53R0 |
| Nome prodotto | Valvola per acqua azionata dalla pressione |
| Pressione di prova max. (refrig.) [bar] | 29.0 bar |
| Pressione di prova max. (refrig.) [psig] | 420.6 psig |
| Pressione differenziale [bar] | 10.000 bar |
| Pressione differenziale [psi] | 145.000 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Refrigerante(i) | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Refrigeranti certificati UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| Refrigeranti senza olio | R513A |
| Standard di collegamento | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Tipo attacco (refrigerante) | Cartella SAE |
| Tipo di attacco | NPT |
| Tipo di prodotto | WVFX 10 |
| UL mark | Yes |
| Valore Cv [gal/min.] | 1.600 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 1.400 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.454 Kilogram |
| Peso netto | 1.185 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 4.112 Liter |
| EAN/UPC | 5702428529402 |