Pilota per valvola di reg. acqua, WVS, 15 bar - 29 bar
016D1018
Campo pressione di controllo [bar]: 15 - 29, Tipo attacco (refrigerante): Cartella/nipplo a saldare
016D1018
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori generici |
| Campo pressione di controllo [bar] [Max] | 29.00 bar |
| Campo pressione di controllo [bar] [Min] | 15.00 bar |
| Campo pressione di controllo [psig] [Max] | 420.6 psig |
| Campo pressione di controllo [psig] [Min] | 217.5 psig |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compatibilità con i lubrificanti | Applicazioni senza olio |
| Componenti incluse | Elemento di controlloAlloggiamento molla |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco (refrigerante) | 1/4 in - 6 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione dell'acqua |
| Ispezionabile | Parti di ricambio valvola dell'acqua |
| Material Description | Pilot Unit For WVS 15-29 bar |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 45.2 bar |
| MWP (refrigerante) [bar] | 45.2 bar |
| MWP (refrigerante) [psig] | 655.6 psig |
| N. dossier SCIP | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| Nome parti singole | WVS |
| Nome prodotto | Pilota per valvola di reg. acqua |
| Nome prodotto dossier SCIP | WV Valves |
| Pressione di prova max. (refrig.) [bar] | 60.0 bar |
| Pressione di prova max. (refrig.) [psig] | 870.2 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 12 pz |
| Refrigerante(i) | R134aR22R404AR407AR407CR407FR422BR422DR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Refrigeranti senza olio | R513A |
| Tipo attacco (refrigerante) | Cartella/nipplo a saldare |
| Tipo di prodotto | WVS |
| Ulteriori informazioni | Per applic. con alta pressione |
| Utilizzato per prodotto | WVS 100WVS 32WVS 40WVS 50WVS 65WVS 80 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.922 Kilogram |
| Peso netto | 0.921 Kilogram |
| Volume | 1.651 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428453448 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |