Danfoss logo
027L4745 - ICF SS 20-4-90

Stazione valvola, ICF SS 20-4-90, 32 mm, Standard di collegamento: EN 10220

027L4745

Dimensione attacco [mm]: 32, Tipo di attacco: A saldare di testa, Materiale corpo: Acciaio inox, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52, Intervallo di temperatura [°C]: -60 - 120

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori ICF
ApprovazioneC UL US LISTEDCEEACUA
Campo di temperatura [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
CategoriaII
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoSoluzione di controllo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]32 mm
Dimensione attacco porta laterale [in]3/8 in
Dimensioni attacco [in]1 1/4 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EquipaggiamentoCappuccio
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole multifunzione
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio ICF
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-4-90
Materiale attaccoAcciaio inox
Materiale corpoAcciaio inox
Caratteristica
Valore
Max. Pressione di esercizio [bar]52.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]754 psig
Modulo 1Valvola di arresto
Modulo 2Valvola di ritegno
Modulo 3Valvola regolazione manuale
Modulo 4Modulo a saldare
N. dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nome file approvazione ULVALVOLA REFRIGERANTE 53R0
Nome prodottoStazione valvola
Nome prodotto dossier SCIPICF
Posizione attacco lateraleP2-P3-P5-P6
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Quantità porte laterali [pz.]4 pz
Refrigerante(i)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Rivestimento superficialeuncoated
Standard di collegamentoEN 10220
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo codice ICFICF-20-4-32KSXCXRBW1XXXX4YXX
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di attacco porta lateraleG
Tipo di prodottoICF SS 20-4-90
Tipo Modulo 1ICFS SS 20
Tipo Modulo 2ICFC SS 20
Tipo Modulo 3ICFR SS 20-B
Tipo Modulo 4ICFW SS 20-D

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo8.777 Kilogram
Peso netto7.618 Kilogram
Volume15.2 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428931526
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm