Danfoss logo
027L4726 - ICF SS 25-6-5MA

Stazione valvola, ICF SS 25-6-5MA, 25 mm, Standard di collegamento: EN 10220

027L4726

Dimensione attacco [mm]: 25, Tipo di attacco: A saldare di testa, Materiale corpo: Acciaio inox, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52, Temperatura al sensore [°C]: -60 - 120

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori ICF
ApprovazioneC UL US LISTEDCEEACUA
Campo di temperatura [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
CategoriaII
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoSoluzione di controllo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]25 mm
Dimensione attacco porta laterale [in]3/8 in
Dimensioni attacco [in]1 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EquipaggiamentoCappuccio
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole multifunzione
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
Intervallo di temperatura [°C] [Max]120 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-60 °C
IspezionabileParti di ricambio ICF
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-5MA
Materiale attaccoAcciaio inox
Materiale corpoAcciaio inox
Caratteristica
Valore
Max. Pressione di esercizio [bar]52.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]754 psig
Modulo 1Valvola di arresto
Modulo 2Filtro
Modulo 3Elettrovalvola
Modulo 4Coperchio superiore cieco
Modulo 5Valvola motorizzata
Modulo 6Valvola di arresto
N. dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nome file approvazione ULVALVOLA REFRIGERANTE 53R0
Nome prodottoStazione valvola
Nome prodotto dossier SCIPICF
Posizione attacco lateraleP2-P4-P5-P7-P9-P10
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Quantità porte laterali [pz.]6 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Rivestimento superficialeuncoated
Standard di collegamentoEN 10220
Tipo codice ICFICF-25-6-25KSXFXEHBXMASX65XX
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di attacco porta lateraleG
Tipo di prodottoICF SS 25-6-5MA
Tipo Modulo 1ICFS SS 25
Tipo Modulo 2ICFF SS 25
Tipo Modulo 3ICFE SS 25
Tipo Modulo 4ICFB SS 25
Tipo Modulo 5ICM SS 25-A
Tipo Modulo 6ICFS SS 25

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo23.16 Kilogram
Peso netto0.007 Kilogram
Volume35.103 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428928816
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm