Valve station, ICF SS 25-6-42S20, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11
027L4272
Connection size [mm]: 25, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120
027L4272
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | ICF accessories |
| Approvazione | CEUAUL |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 248 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -76 °F |
| Categoria | II |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Control Solution |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 25 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 1 in |
| Direzione | Straightway |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Equipaggiamento | Cap |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Formato imballo | Single pack |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Multifunction valves |
| Ispezionabile | ICF spare parts |
| Material Description | Valve Station ICF SS 25-6-42S20 |
| Materiale corpo | Stainless steel |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 52.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 754 psig |
| Modulo 1 | Stop valve |
| Modulo 2 | Filter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Modulo 3 | Control valve |
| Modulo 4 | Check valve |
| Modulo 5 | Blank top cover |
| Modulo 6 | Stop valve |
| N. dossier SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Nome file approvazione UL | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Nome prodotto | Valve station |
| Nome prodotto dossier SCIP | ICF |
| Posizione attacco laterale | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pc |
| Quantità porte laterali [pz.] | 6 pc |
| Refrigerante(i) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Rivestimento superficiale | ZnCr04 |
| Standard di collegamento | ASME B 16.11 |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tipo codice ICF | ICF-25-6-25MSXFEG4CXBXSX63XX |
| Tipo di attacco | Socket weld |
| Tipo di prodotto | ICF SS 25-6-42S20 |
| Tipo Modulo 1 | ICFS SS 25 |
| Tipo Modulo 2 | ICFF SS 25 |
| Tipo Modulo 3 | ICFG SS 25-20 |
| Tipo Modulo 4 | ICFC SS 25 |
| Tipo Modulo 5 | ICFB SS 25 |
| Tipo Modulo 6 | ICFS SS 25 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 22 Kilogram |
| Peso netto | 21 Kilogram |
| Volume | 65.121 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255016052 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |