Danfoss logo
Valve station, ICF SS 25-4-42S15, 32 mm, Connection standard: ASME B 16.11-product-details

Valve station, ICF SS 25-4-42S15, 32 mm, Connection standard: ASME B 16.11

027L4271

Connection size [mm]: 32, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoICF accessories
ApprovazioneCEUAUL
Campo di temperatura [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
CategoriaII
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoControl Solution
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]32 mm
Dimensioni attacco [in]1 1/4 in
DirezioneStraightway
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EquipaggiamentoCap
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Formato imballoSingle pack
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiMultifunction valves
IspezionabileICF spare parts
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-4-42S15
Materiale corpoStainless steel
Max. Pressione di esercizio [bar]52.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]754 psig
Caratteristica
Valore
Modulo 1Stop valve
Modulo 2Filter
Modulo 3Control valve
Modulo 4Stop valve
N. dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nome file approvazione ULREFRIGERANT VALVE 53R0
Nome prodottoValve station
Nome prodotto dossier SCIPICF
Posizione attacco lateraleP2-P3-P5-P6
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pc
Quantità porte laterali [pz.]4 pc
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Rivestimento superficialeZnCr04
Standard di collegamentoASME B 16.11
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo codice ICFICF-25-4-32MSXFEG3SXXXXX49XX
Tipo di attaccoSocket weld
Tipo di prodottoICF SS 25-4-42S15
Tipo Modulo 1ICFS SS 25
Tipo Modulo 2ICFF SS 25
Tipo Modulo 3ICFG SS 25-15
Tipo Modulo 4ICFS SS 25

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo20.5 Kilogram
Peso netto19 Kilogram
Volume65.121 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255016045
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm