Danfoss logo
027L4730 - ICF SS 25-4-9

Stazione valvola, ICF SS 25-4-9, 40 mm, Standard di collegamento: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S

027L3567

Dimensione attacco [mm]: 40, Tipo di attacco: A saldare di testa, Materiale corpo: Acciaio inox, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52, Intervallo di temperatura [°C]: -60 - 120

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori ICF
ApprovazioneCEEACTÜVUAUL
Campo di temperatura [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
CategoriaII
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoSoluzione di controllo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]40 mm
Dimensione attacco porta laterale [in]3/8 in
Dimensioni attacco [in]1 1/2 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EquipaggiamentoCappuccio
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole multifunzione
IspezionabileParti di ricambio ICF
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-4-9
Materiale corpoAcciaio inox
Max. Pressione di esercizio [bar]52.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]754 psig
Caratteristica
Valore
Modulo 1Valvola di arresto
Modulo 2Filtro
Modulo 3Elettrovalvola
Modulo 4Valvola di arresto
N. dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nome file approvazione ULVALVOLA REFRIGERANTE 53R0
Nome prodottoStazione valvola
Nome prodotto dossier SCIPICF
Posizione attacco lateraleP2-P3-P5-P6
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Quantità porte laterali [pz.]4 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Rivestimento superficialeuncoated
Standard di collegamentoASME B 36.19M SCHEDULE 40S
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo codice ICFICF-25-4-40LSXFEEHSXXXXX49XX
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di attacco porta lateraleNPT
Tipo di prodottoICF SS 25-4-9
Tipo Modulo 1ICFS SS 25
Tipo Modulo 2ICFF SS 25E
Tipo Modulo 3ICFE SS 25
Tipo Modulo 4ICFS SS 25
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo18.229 Kilogram
Peso netto0.007 Kilogram
Volume32.77 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162144176
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm