Danfoss logo
Stazione valvola, ICF SS 20-6-110D1P1, 25 mm, Standard di collegamento: ASME B 16.11-product-details

Stazione valvola, ICF SS 20-6-110D1P1, 25 mm, Standard di collegamento: ASME B 16.11

027L3293

Dimensione attacco [mm]: 25, Tipo di attacco: A saldare a tasca, Materiale corpo: Acciaio inox, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52, Temperatura al sensore [°C]: -60 - 120

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori ICF
ApprovazioneCEEACTÜVUAUL
Campo di temperatura [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
CategoriaII
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoSoluzione di controllo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]25 mm
Dimensioni attacco [in]1 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EquipaggiamentoCappuccio
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole multifunzione
Intervallo di temperatura [°C] [Max]120 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-60 °C
IspezionabileParti di ricambio ICF
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-6-110D1P1
Materiale corpoAcciaio inox
Max. Pressione di esercizio [bar]52.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]754 psig
Caratteristica
Valore
Modulo 1Valvola di arresto
Modulo 2Modulo di sbrinamento
Modulo 3Coperchio superiore cieco
Modulo 4Valvola di ritegno
Modulo 5Coperchio superiore cieco
Modulo 6Valvola di arresto
N. dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nome file approvazione ULVALVOLA REFRIGERANTE 53R0
Nome prodottoStazione valvola
Nome prodotto dossier SCIPICF
Posizione attacco lateraleP2-P4-P5-P7-P9-P10
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Quantità porte laterali [pz.]6 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Rivestimento superficialeZnCr04
Standard di collegamentoASME B 16.11
Tipo codice ICFICF-20-6-25SSXD1BXC1BXSX6AAX
Tipo di attaccoA saldare a tasca
Tipo di prodottoICF SS 20-6-110D1P1
Tipo Modulo 1ICFS SS 20
Tipo Modulo 2ICFD 20_M
Tipo Modulo 3ICFB SS 20
Tipo Modulo 4ICFC 20-P1_M
Tipo Modulo 5ICFB SS 20
Tipo Modulo 6ICFS SS 20

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo18.439 Kilogram
Peso netto15.525 Kilogram
Volume65.121 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255065111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm