Danfoss logo
Valve station, ICF SS 20-6-2RA, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11-product-details

Valve station, ICF SS 20-6-2RA, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11

027L3289

Connection size [mm]: 25, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoICF accessories
ApprovazioneCEEACTÜVUAUL
Campo di temperatura [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
CategoriaII
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoControl Solution
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]25 mm
Dimensioni attacco [in]1 in
DirezioneStraightway
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EquipaggiamentoCap
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Formato imballoSingle pack
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiMultifunction valves
IspezionabileICF spare parts
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-6-2RA
Materiale corpoStainless steel
Max. Pressione di esercizio [bar]52.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]754 psig
Modulo 1Stop valve
Modulo 2Filter
Caratteristica
Valore
Modulo 3Solenoid valve
Modulo 4Manual opening
Modulo 5Manual regulating valve
Modulo 6Stop/check valve
N. dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nome file approvazione ULREFRIGERANT VALVE 53R0
Nome prodottoValve station
Nome prodotto dossier SCIPICF
Posizione attacco lateraleP2-P4-P5-P7-P9-P10
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pc
Quantità porte laterali [pz.]6 pc
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Rivestimento superficialeZnCr04
Standard di collegamentoASME B 16.11
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo codice ICFICF-20-6-25MSXFEEXOXRANX62XX
Tipo di attaccoSocket weld
Tipo di prodottoICF SS 20-6-2RA
Tipo Modulo 1ICFS SS 20
Tipo Modulo 2ICFF SS 20E
Tipo Modulo 3ICFE SS 20
Tipo Modulo 4ICFO SS 20
Tipo Modulo 5ICFR SS 20
Tipo Modulo 6ICFN SS 20

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo10.695 Kilogram
Peso netto9.925 Kilogram
Volume20.16 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255015932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm