Danfoss logo
Valve station, ICF SS 25-4-10RB, 1 1/4 in 027L4732

Stazione valvola, ICF SS 25-4-10RB, 32 mm, Standard di collegamento: EN 10220

027L3267

Dimensione attacco [mm]: 32, Tipo di attacco: A saldare di testa, Materiale corpo: Acciaio inox, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52, Intervallo di temperatura [°C]: -60 - 120

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori ICF
ApprovazioneC UL US LISTEDCEEACUA
Campo di temperatura [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
CategoriaII
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoSoluzione di controllo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]32 mm
Dimensione attacco porta laterale [in]3/8 in
Dimensioni attacco [in]1 1/4 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EquipaggiamentoCappuccio
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole multifunzione
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio ICF
Material DescriptionValvestation ICF SS 25-4-10RB
Materiale attaccoAcciaio inox
Materiale corpoAcciaio inox
Caratteristica
Valore
Max. Pressione di esercizio [bar]52.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]754 psig
Modulo 1Valvola di arresto
Modulo 2Filtro
Modulo 3Elettrovalvola
Modulo 4Valvola di regolazione
N. dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nome file approvazione ULVALVOLA REFRIGERANTE 53R0
Nome prodottoStazione valvola
Nome prodotto dossier SCIPICF
Posizione attacco lateraleP2-P3-P5-P6
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Quantità porte laterali [pz.]4 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Rivestimento superficialeuncoated
Standard di collegamentoEN 10220
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo codice ICFICF-25-4-32KSXFEEHRBXXXX4AXX
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di attacco porta lateraleG
Tipo di prodottoICF SS 25-4-10RB
Tipo Modulo 1ICFS SS 25
Tipo Modulo 2ICFF SS 25E
Tipo Modulo 3ICFE SS 25
Tipo Modulo 4ICFR SS 25-B

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo17.815 Kilogram
Peso netto16.881 Kilogram
Volume35.103 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162296356
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm