Danfoss logo
Valve station, ICF SS 20-6-90, 3/4 in 027L3188

Stazione valvola, ICF SS 20-4-99, 20 mm, Standard di collegamento: EN 10220

027L3188

Dimensione attacco [mm]: 20, Tipo di attacco: A saldare di testa, Materiale corpo: Acciaio inox, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52, Intervallo di temperatura [°C]: -60 - 120

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori ICF
ApprovazioneEACUAUL
Campo di temperatura [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
CategoriaII
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoSoluzione di controllo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]20 mm
Dimensione attacco porta laterale [in]3/8 in
Dimensioni attacco [in]3/4 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EquipaggiamentoCappuccio
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole multifunzione
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio ICF
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-4-99D1
Materiale attaccoAcciaio inox
Materiale corpoAcciaio inox
Max. Pressione di esercizio [bar]52.0 bar
Caratteristica
Valore
Max. Pressione di esercizio [psig]450 psig
Modulo 1Valvola di arresto
Modulo 2Modulo di sbrinamento
Modulo 3Elettrovalvola
Modulo 4Valvola arresto/controllo
N. dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nome file approvazione ULVALVOLA REFRIGERANTE 53R0
Nome prodottoStazione valvola
Nome prodotto dossier SCIPICF
Posizione attacco lateraleP2-P3-P5-P6
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Quantità porte laterali [pz.]4 pz
Refrigerante(i)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Rivestimento superficialeuncoated
Standard di collegamentoEN 10220
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo codice ICFICF-20-4-20KSXFXEXNXXXXX4IXX
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di attacco porta lateraleG
Tipo di prodottoICF SS 20-4-99
Tipo Modulo 1ICFS SS 20
Tipo Modulo 2ICFD 20
Tipo Modulo 3ICFE SS 20
Tipo Modulo 4ICFN SS 20
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo15.613 Kilogram
Peso netto15.593 Kilogram
Volume65.121 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424054441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm