Stazione valvola, ICF 65-3-42S65-D
148X1533
Stazione valvola, Tipo di prodotto: ICF 65-3-42S65-D, Standard di collegamento: ASME B 36.10M SCHEDULE 80; ASME B 16.11, Tipo di attacco: A saldare di testa
148X1533
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Commenti | STOP-ICS-STOP |
| Contains batteries | No |
| Coperchio superiore | 3 moduli funzionali |
| Descrizione prodotto | Stazione valvola |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 80 mm |
| Dimensione porta (nominale) [in] | 2 in |
| Dimensioni attacco [in] | 3 in |
| Direzione | A vie parallele |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Equipaggiamento | Cappuccio |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Regionally specified kits |
| Material Description | Valve station ICF 65-3-42S65-D |
| Modulo 1 | Valvola di arresto |
| Modulo 3 | Valvola di regolazione |
| Modulo 4 | Valvola di arresto |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| N. dossier SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Nome prodotto | Stazione valvola |
| Nome prodotto dossier SCIP | ICF |
| Porta-P_1 | 754 psi |
| Porta-P_2 | 19.5 IN. HG TO 102 |
| Porta-SI_1 | 508 psi |
| Porta-SI_2 | 305 psi |
| Porta-SII_1 | 754 psi |
| Porta-SII_2 | 19.5 IN. HG TO 102 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A |
| Standard di collegamento | ASME B 16.11ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Tipo di attacco | A saldare di testa |
| Tipo di porta-P | CVP L |
| Tipo di porta-SI | EVM N.C. |
| Tipo di porta-SII | CVP L |
| Tipo di prodotto | ICF 65-3-42S65-D |
| Tipo Modulo 1 | SVA-S 65 |
| Tipo Modulo 3 | ICS 65 |
| Tipo Modulo 4 | SVA-S 65 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 52.218 Kilogram |
| Peso netto | 36.521 Kilogram |
| Volume | 149.308 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428940696 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |