Danfoss logo
027L6504 - ICF 65-3-42S65

Stazione valvola, ICF 65-3-42S65-STD

148X1530

Stazione valvola, Tipo di prodotto: ICF 65-3-42S65-STD, Standard di collegamento: ASME B 36.10M SCHEDULE 80; ASME B 16.11, Tipo di attacco: A saldare di testa

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
CommentiSTOP-ICS-STOP
Contains batteriesNo
Coperchio superiore3 moduli funzionali
Descrizione prodottoStazione valvola
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]80 mm
Dimensione porta (nominale) [in]2 in
Dimensioni attacco [in]3 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EquipaggiamentoCappuccio
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Material DescriptionValve station ICF 65-3-42S65-STD
Modulo 1Valvola di arresto
Caratteristica
Valore
Modulo 3Valvola di regolazione
Modulo 4Valvola di arresto
N. dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nome prodottoStazione valvola
Nome prodotto dossier SCIPICF
Porta-P_1754 psi
Porta-P_219.5 IN. HG TO 102
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Standard di collegamentoASME B 16.11ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di porta-PCVP L
Tipo di porta-SIBLANKING PLUG A + B
Tipo di porta-SIIBLANKING PLUG A + B
Tipo di prodottoICF 65-3-42S65-STD
Tipo Modulo 1SVA-S 65
Tipo Modulo 3ICS 65
Tipo Modulo 4SVA-S 65

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo50.358 Kilogram
Peso netto34.905 Kilogram
Volume149.308 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428940665
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm