Danfoss logo
027L6504 - ICF 65-3-42S65

Stazione valvola, ICF 65-3-42S65-M

148X1231

Stazione valvola, Tipo di prodotto: ICF 65-3-42S65-M, Standard di collegamento: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tipo di attacco: A saldare di testa

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Coperchio superiore3 moduli funzionali
Descrizione prodottoStazione valvola
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]50 mm
Dimensione porta (nominale) [in]2 in
Dimensioni attacco [in]3 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EquipaggiamentoCappuccio
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Material DescriptionICF 65-3-42S 65-M w/o ICAD
Modulo 1Valvola di arresto
Modulo 2Elemento installato
Modulo 3Valvola di regolazione
Caratteristica
Valore
Modulo 4Valvola di arresto
N. dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nome prodottoStazione valvola
Nome prodotto dossier SCIPICF
Porta-P_1508 psi
Porta-P_2305 PSI
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Standard di collegamentoASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di porta-PEVM NC
Tipo di porta-SIGUARNIZIONE A FLANGIA A+B
Tipo di porta-SIIGUARNIZIONE A FLANGIA A+B
Tipo di prodottoICF 65-3-42S65-M
Tipo Modulo 1SVA-S 65
Tipo Modulo 2FIA 50
Tipo Modulo 3ICS 65
Tipo Modulo 4SVA-S 65

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo37.541 Kilogram
Peso netto0.007 Kilogram
Volume149.308 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428650571
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm