Danfoss logo
027L5012 - ICF 50-4-42S40

Stazione valvola, ICF 50-4-42S32-DM

148X1224

Stazione valvola, Tipo di prodotto: ICF 50-4-42S32-DM, Standard di collegamento: ASME B 16.11, Tipo di attacco: A saldare a tasca

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Coperchio superiore3 moduli funzionali
Descrizione prodottoStazione valvola
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]50 mm
Dimensione porta (nominale) [in]2 in
Dimensioni attacco [in]2 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EquipaggiamentoCappuccio
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Material DescriptionValve station ICF 50-4-42 S32-DM
Modulo 1Valvola di arresto
Modulo 2Coperchio filtro (nessun filtro FIA)
Modulo 3Valvola di regolazione
Caratteristica
Valore
Modulo 4Valvola di arresto
N. dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nome prodottoStazione valvola
Nome prodotto dossier SCIPICF
Porta-P_1508 psi
Porta-P_2305 PSI
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Standard di collegamentoASME B 16.11
Tipo di attaccoA saldare a tasca
Tipo di porta-PCVP-L 027B0920
Tipo di porta-SIEVM-NC
Tipo di porta-SIICVE-L 027B0980
Tipo di prodottoICF 50-4-42S32-DM
Tipo Modulo 1SVA-S 50
Tipo Modulo 2ICFB 50
Tipo Modulo 3ICS 50-32
Tipo Modulo 4SVA-S 50

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo56.396 Kilogram
Peso netto31.682 Kilogram
Volume149.308 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428551755
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm