Danfoss logo
Valve Station ICF 25-6-42S3, L

Stazione valvola, ICF 25-6-42S3-20

027X5056

Stazione valvola, Tipo di prodotto: ICF 25-6-42S3-20, Standard di collegamento: ASME B 16.11, Tipo di attacco: A saldare a tasca

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoSoluzione di controllo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]25 mm
Dimensioni attacco [in]1 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Material DescriptionICF 25-6-42S3-20-O SOC 1"
N. dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nome prodottoStazione valvola
Nome prodotto dossier SCIPICF
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Standard di collegamentoASME B 16.11
Tipo di attaccoA saldare a tasca
Tipo di prodottoICF 25-6-42S3-20

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo24.247 Kilogram
Peso netto22.941 Kilogram
Volume56.025 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255028437
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm