Stazione valvola, ICF 25-4-42S3-15
027X5017
Stazione valvola, Tipo di prodotto: ICF 25-4-42S3-15, Standard di collegamento: ASME B 16.11, Tipo di attacco: A saldare a tasca
027X5017
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Soluzione di controllo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 25 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 1 in |
| Direzione | A vie parallele |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Regionally specified kits |
| Material Description | ICF 25-4-42S3-15-S SOC 1" |
| N. dossier SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Nome prodotto | Stazione valvola |
| Nome prodotto dossier SCIP | ICF |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Standard di collegamento | ASME B 16.11 |
| Tipo di attacco | A saldare a tasca |
| Tipo di prodotto | ICF 25-4-42S3-15 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 23.481 Kilogram |
| Peso netto | 20.729 Kilogram |
| Volume | 56.025 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255028796 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |