Danfoss logo
Stazione valvola, ICF 20-6-5MB-product-details

Stazione valvola, ICF 20-6-5MB

027X2993

Stazione valvola, Tipo di prodotto: ICF 20-6-5MB, Standard di collegamento: ASME B 16.11, Tipo di attacco: A saldare a tasca

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Componenti incluseICAD 600 e cavo
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoSoluzione di controllo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]20 mm
Dimensioni attacco [in]3/4 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Lunghezza cavo [in]334.00 in
Material DescriptionICF 20-6-5B, 3/4'' SW W/MOTOR, RS485
N. dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nome prodottoStazione valvola
Nome prodotto dossier SCIPICF
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Standard di collegamentoASME B 16.11
Tipo di attaccoA saldare a tasca
Tipo di prodottoICF 20-6-5MB

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo14.38 Kilogram
Peso netto14.373 Kilogram
Volume16 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255029007
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm