Danfoss logo
Valve station, ICF 20-6-5HMC-product-details

Valve station, ICF 20-6-5HMC

027X2992

Valve station, Product Type: ICF 20-6-5HMC, Connection standard: ASME B 16.11, Connection type: Socket weld, Connection size [in]: 1 in

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Componenti incluseICAD 600B and cables
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoControl Solution
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]25 mm
Dimensioni attacco [in]1 in
DirezioneStraightway
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Caratteristica
Valore
Formato imballoSingle pack
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Material DescriptionICF 20-6-5HMC 1”SOC Kit
N. dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nome prodottoValve station
Nome prodotto dossier SCIPICF
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pc
Standard di collegamentoASME B 16.11
Tipo di attaccoSocket weld
Tipo di prodottoICF 20-6-5HMC

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo15.54 Kilogram
Peso netto14.78 Kilogram
Volume16 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255029014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm