Danfoss logo
027L6525 - ICF 65-3-45S65

Stazione valvola, ICF 65-3-45S65, 65 mm, Standard di collegamento: EN 10220

027L6525

Dimensione attacco [mm]: 65, Tipo di attacco: A saldare di testa, Materiale corpo: Acciaio, Rivestimento superficiale: Zn (TLP), Max. Pressione di esercizio [bar]: 52, Intervallo di temperatura [°C]: -60 - 120

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori ICF
ApprovazioneC UL US LISTEDCEEACTÜVUA
Campo di temperatura [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
CategoriaII
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoSoluzione di controllo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]65 mm
Dimensione attacco porta di sbrinamento33 X 1.5
Dimensione attacco porta laterale [in]3/8 in
Dimensioni attacco [in]2½ in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EquipaggiamentoCalotta/2 x ganci di alzata
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole multifunzione
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio ICF
Material DescriptionICF 20-6-1 3/4"
Materiale attaccoAcciaio
Materiale corpoAcciaio
Caratteristica
Valore
Max. Pressione di esercizio [bar]52.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]754 psig
Modulo 1Valvola di arresto
Modulo 3Valvola di regolazione
Modulo 4Valvola di regolazione
N. dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nome prodottoStazione valvola
Nome prodotto dossier SCIPICF
Numero connessioni di sbrinamento [pz.]2 pz
Posizione attacco lateraleP1-P3
Posizione porta di sbrinamentoP2-P4
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Quantità porte laterali [pz.]2 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Rivestimento superficialeZn (TLP)
Standard di collegamentoEN 10220
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo codice ICFICF-65-3-65DSXXBG1RBXXXX2NXX
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di attacco porta di sbrinamentoM
Tipo di attacco porta lateraleG
Tipo di prodottoICF 65-3-45S65
Tipo Modulo 1SVA-S 65
Tipo Modulo 3ICS 65
Tipo Modulo 4REG-SB 65
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo49.5 Kilogram
Peso netto33.04 Kilogram
Volume187.2 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428916851
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm