Danfoss logo
027L6512 - ICF 65-3-42S80

Stazione valvola, ICF 65-3-42S80, 80 mm, Standard di collegamento: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L6512

Dimensione attacco [mm]: 80, Tipo di attacco: A saldare di testa, Materiale corpo: Acciaio, Rivestimento superficiale: ZnCr04, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52, Intervallo di temperatura [°C]: -60 - 120

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori ICF
ApprovazioneC UL US LISTEDCEEACTÜVUA
Campo di temperatura [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
CategoriaII
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoSoluzione di controllo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]80 mm
Dimensioni attacco [in]3 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EquipaggiamentoCappuccio
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole multifunzione
IspezionabileParti di ricambio ICF
Material DescriptionICF65-3-42S80
Materiale corpoAcciaio
Max. Pressione di esercizio [bar]52.0 bar
Caratteristica
Valore
Max. Pressione di esercizio [psig]754 psig
Modulo 1Valvola di arresto
Modulo 3Valvola di regolazione
Modulo 4Valvola di arresto
N. dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nome prodottoStazione valvola
Nome prodotto dossier SCIPICF
Numero connessioni di sbrinamento [pz.]2 pz
Posizione attacco lateraleP1-P3
Posizione porta di sbrinamentoP2-P4
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Quantità porte laterali [pz.]2 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Rivestimento superficialeZnCr04
Standard di collegamentoASME B 36.10M SCHEDULE 80
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo codice ICFICF-65-3-80ASXXBG4SXXXXX2KXX
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoICF 65-3-42S80
Tipo Modulo 1SVA-S 65
Tipo Modulo 3ICS 80
Tipo Modulo 4SVA-S 65
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo70 Kilogram
Peso netto33.54 Kilogram
Volume17.6 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428917384
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm