Stazione valvola, ICF 50-4-47H50, 40 mm, Standard di collegamento: EN 10220
027L5075
Dimensione attacco [mm]: 40, Tipo di attacco: A saldare di testa, Materiale corpo: Acciaio, Rivestimento superficiale: Zn (TLP), Max. Pressione di esercizio [bar]: 52, Intervallo di temperatura [°C]: -60 - 120
027L5075
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori ICF |
| Approvazione | C UL US LISTEDCEEACTÜVUA |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 248 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -76 °F |
| Categoria | II |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Soluzione di controllo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 40 mm |
| Dimensione attacco porta di sbrinamento | 33 X 1.5 |
| Dimensione attacco porta laterale [in] | 3/8 in |
| Dimensioni attacco [in] | 1½ in |
| Direzione | A vie parallele |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Equipaggiamento | Calotta/2 x ganci di alzata |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Valvole multifunzione |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
| Ispezionabile | Parti di ricambio ICF |
| Material Description | Valve Station ICF 50-4-47H50 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Materiale attacco | Acciaio |
| Materiale corpo | Acciaio |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 52.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 754 psig |
| Modulo 1 | Valvola di arresto |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Modulo 2 | Coperchio filtro (nessun filtro FIA) |
| Modulo 3 | Elettrovalvola |
| Modulo 4 | Valvola di arresto |
| N. dossier SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Nome prodotto | Stazione valvola |
| Nome prodotto dossier SCIP | ICF |
| Numero connessioni di sbrinamento [pz.] | 2 pz |
| Posizione attacco laterale | P1-P3 |
| Posizione porta di sbrinamento | P2-P4 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Quantità porte laterali [pz.] | 2 pz |
| Refrigerante(i) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Rivestimento superficiale | Zn (TLP) |
| Standard di collegamento | EN 10220 |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tipo codice ICF | ICF-50-4-40DSXF5H1SXXXXX2PXX |
| Tipo di attacco | A saldare di testa |
| Tipo di attacco porta di sbrinamento | M |
| Tipo di attacco porta laterale | G |
| Tipo di prodotto | ICF 50-4-47H50 |
| Tipo Modulo 1 | SVA-S 50 |
| Tipo Modulo 2 | FIA 50-150P |
| Tipo Modulo 3 | ICSH 50 2 |
| Tipo Modulo 4 | SVA-S 50 |
| UL mark | Yes |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 39.75 Kilogram |
| Peso netto | 29 Kilogram |
| Volume | 213.6 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428534413 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |