Danfoss logo
027L5018 - ICF 50-4-43MB

Stazione valvola, ICF 50-4-43MB, 40 mm, Standard di collegamento: ASME B 16.11

027L5018

Dimensione attacco [mm]: 40, Tipo di attacco: A saldare a tasca, Materiale corpo: Acciaio, Rivestimento superficiale: ZnCr04, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52, Intervallo di temperatura [°C]: -60 - 120

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori ICF
ApprovazioneC UL US LISTEDCEEACTÜVUA
Campo di temperatura [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
CategoriaII
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoSoluzione di controllo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]40 mm
Dimensioni attacco [in]1 1/2 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EquipaggiamentoCappuccio
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole multifunzione
IspezionabileParti di ricambio ICF
Material DescriptionValve Station ICF50-4-43MB
Materiale corpoAcciaio
Max. Pressione di esercizio [bar]52.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]754 psig
Caratteristica
Valore
Modulo 1Valvola di arresto
Modulo 2Coperchio filtro (nessun filtro FIA)
Modulo 3Valvola di regolazione
Modulo 4Valvola di arresto
N. dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nome prodottoStazione valvola
Nome prodotto dossier SCIPICF
Numero connessioni di sbrinamento [pz.]2 pz
Posizione attacco lateraleP1-P3
Posizione porta di sbrinamentoP2-P4
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Quantità porte laterali [pz.]2 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Rivestimento superficialeZnCr04
Standard di collegamentoASME B 16.11
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo codice ICFICF-50-4-40SSXBXMBSXXXXX2LXX
Tipo di attaccoA saldare a tasca
Tipo di prodottoICF 50-4-43MB
Tipo Modulo 1SVA-S 50
Tipo Modulo 2ICFB 50
Tipo Modulo 3ICM 50-B
Tipo Modulo 4SVA-S 50
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo39 Kilogram
Peso netto24.94 Kilogram
Volume213.6 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428917803
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm