Danfoss logo
Valve station ICF 20-6-17LD

Stazione valvola, ICF 20-6-17LF, NeoCharge, 20 mm, Standard di collegamento: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L4690

Dimensione attacco [mm]: 20, Tipo di attacco: A saldare di testa, Materiale corpo: Acciaio, Rivestimento superficiale: Zn (TLP), Max. Pressione di esercizio [bar]: 65, Intervallo di temperatura [°C]: -45 - 50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori ICF
ApprovazioneCETÜVUAUKCAUL
Campo di temperatura [°F] [Max]122 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-49 °F
CategoriaII
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoSoluzione di controllo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]20 mm
Dimensione attacco porta laterale [in]3/8 in
Dimensioni attacco [in]3/4 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EquipaggiamentoCappuccio
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole multifunzione
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio ICF
Material DescriptionValve station ICF 20-6-17LF
Materiale attaccoAcciaio
Materiale corpoAcciaio
Max. Pressione di esercizio [bar]65.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]943 psig
Caratteristica
Valore
Modulo 1Valvola di arresto
Modulo 2Filtro
Modulo 3Elettrovalvola
Modulo 4Apertura manuale
Modulo 5Valvola di espansione elettronica
Modulo 6Valvola arresto/controllo
N. dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nome prodottoStazione valvola
Nome prodotto dossier SCIPICF
Posizione attacco lateraleP2-P4-P5-P7-P9-P10
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Quantità porte laterali [pz.]6 pz
Refrigerante(i)R507AR717R744
Rivestimento superficialeZn (TLP)
Standard di collegamentoASME B 36.10M SCHEDULE 80
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-45 °C
TipoNeoCharge
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di attacco porta lateraleG
Tipo di prodottoICF 20-6-17LF
Tipo Modulo 1ICFS 20
Tipo Modulo 2ICFF 20
Tipo Modulo 3ICFE 20
Tipo Modulo 4ICFO 20
Tipo Modulo 5ICFL 20F
Tipo Modulo 6ICFN 20

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo10.2 Kilogram
Peso netto9.8 Kilogram
Volume20.16 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255144137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm