Danfoss logo
ICF 15-4-14MA - 027L4525 - 027L4551 - 027L4559 - 027L4560

Stazione valvola, ICF 15-4-14MB, 20 mm, Standard di collegamento: ANSI B 16.11

027L4623

Dimensione attacco [mm]: 20, Tipo di attacco: A saldare a tasca, Materiale corpo: Acciaio, Rivestimento superficiale: Zn 12TLP, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52, Temperatura al sensore [°C]: -60 - 120

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori ICF
ApprovazioneEACUAUL
Campo di temperatura [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoSoluzione di controllo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]20 mm
Dimensioni attacco [in]3/4 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EquipaggiamentoCappuccio
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole multifunzione
Intervallo di temperatura [°C] [Max]120 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-60 °C
IspezionabileParti di ricambio ICF
Material DescriptionValve Station ICF 15-4-14MB
Materiale corpoAcciaio
Caratteristica
Valore
Max. Pressione di esercizio [bar]52.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]450 psig
Modulo 1Valvola di arresto
Modulo 2Filtro
Modulo 3Valvola motorizzata
Modulo 4Valvola di arresto
N. dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nome file approvazione ULVALVOLA REFRIGERANTE 53R0
Nome prodottoStazione valvola
Nome prodotto dossier SCIPICF
Posizione attacco lateraleP1-P2
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Quantità porte laterali [pz.]2 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Rivestimento superficialeZn 12TLP
Standard di collegamentoANSI B 16.11
Tipo codice ICFICF-15-4-20SSYFYMBSXXXXX2EXX
Tipo di attaccoA saldare a tasca
Tipo di prodottoICF 15-4-14MB
Tipo Modulo 1ICFS 15
Tipo Modulo 2ICFF 15
Tipo Modulo 3ICM 20B
Tipo Modulo 4ICFS 20
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo7.445 Kilogram
Peso netto0.007 Kilogram
Volume12.708 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428537094
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm