Danfoss logo
ICF 15-4-8 - 027L4526

Stazione valvola, ICF 15-4-8, 15 mm, Standard di collegamento: ANSI B 16.11

027L4526

Dimensione attacco [mm]: 15, Tipo di attacco: A saldare a tasca, Materiale corpo: Acciaio, Rivestimento superficiale: Zn 12TLP, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52, Intervallo di temperatura [°C]: -60 - 120

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori ICF
ApprovazioneEACUAUL
Campo di temperatura [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoSoluzione di controllo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]15 mm
Dimensioni attacco [in]1/2 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EquipaggiamentoCappuccio
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole multifunzione
IspezionabileParti di ricambio ICF
Material DescriptionICF 15-4-8 (15 SOC 1/2 in)
Materiale corpoAcciaio
Max. Pressione di esercizio [bar]52.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]450 psig
Caratteristica
Valore
Modulo 1Valvola di arresto
Modulo 2Filtro
Modulo 3Elettrovalvola
Modulo 4Apertura manuale
N. dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nome file approvazione ULVALVOLA REFRIGERANTE 53R0
Nome prodottoStazione valvola
Nome prodotto dossier SCIPICF
Posizione attacco lateraleP1-P2
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Quantità porte laterali [pz.]2 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Rivestimento superficialeZn 12TLP
Standard di collegamentoANSI B 16.11
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo codice ICFICF-15-4-15SSYFYEXOXXXXX28XX
Tipo di attaccoA saldare a tasca
Tipo di prodottoICF 15-4-8
Tipo Modulo 1ICFS 15
Tipo Modulo 2ICFF 15
Tipo Modulo 3ICFE 20
Tipo Modulo 4ICFO 20
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo6.47 Kilogram
Peso netto6 Kilogram
Volume12.034 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428886093
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm