Stazione valvola, ICF 25-6-90, 40 mm, Standard di collegamento: ASME B 16.11
027L4216
Dimensione attacco [mm]: 40, Tipo di attacco: A saldare a tasca, Materiale corpo: Acciaio, Rivestimento superficiale: ZnCr04, Max. Pressione di esercizio [bar]: 65
027L4216
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori ICF |
| Approvazione | CEEACTÜVUAUL |
| Categoria | II |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Soluzione di controllo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 40 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 1 1/2 in |
| Direzione | A vie parallele |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Equipaggiamento | Cappuccio |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Valvole multifunzione |
| Ispezionabile | Parti di ricambio ICF |
| Material Description | Valve Station ICF 25-6-90 |
| Materiale corpo | Acciaio |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 65.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 943 psig |
| Modulo 1 | Valvola di arresto |
| Modulo 2 | Filtro |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Modulo 3 | Elettrovalvola |
| Modulo 4 | Modulo a saldare |
| Modulo 5 | Valvola regolazione manuale |
| Modulo 6 | Valvola di arresto |
| N. dossier SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Nome file approvazione UL | VALVOLA REFRIGERANTE 53R0 |
| Nome prodotto | Stazione valvola |
| Nome prodotto dossier SCIP | ICF |
| Posizione attacco laterale | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Quantità porte laterali [pz.] | 6 pz |
| Refrigerante(i) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Rivestimento superficiale | ZnCr04 |
| Standard di collegamento | ASME B 16.11 |
| Tipo codice ICF | ICF-25-6-40SSXFXEHW1RASX6XXX |
| Tipo di attacco | A saldare a tasca |
| Tipo di prodotto | ICF 25-6-90 |
| Tipo Modulo 1 | ICFS 25 |
| Tipo Modulo 2 | ICFF 25 |
| Tipo Modulo 3 | ICFE 25 |
| Tipo Modulo 4 | ICFW 25-D |
| Tipo Modulo 5 | ICFR 25-A |
| Tipo Modulo 6 | ICFS 25 |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 23.498 Kilogram |
| Peso netto | 20.4 Kilogram |
| Volume | 35.103 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162523049 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |