Danfoss logo
ICF 25-6-3RB - 027L4031

Stazione valvola, ICF 25-6-3RB, 32 mm, Standard di collegamento: ASME B 16.11

027L4031

Dimensione attacco [mm]: 32, Tipo di attacco: A saldare a tasca, Materiale corpo: Acciaio, Rivestimento superficiale: ZnCr04, Max. Pressione di esercizio [bar]: 65, Intervallo di temperatura [°C]: -60 - 120

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori ICF
ApprovazioneCEEACTÜVUAUL
Campo di temperatura [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
CategoriaII
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoSoluzione di controllo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]32 mm
Dimensioni attacco [in]1 1/4 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EquipaggiamentoCappuccio
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole multifunzione
IspezionabileParti di ricambio ICF
Material DescriptionValve Station ICF 25-6-3RB
Materiale corpoAcciaio
Max. Pressione di esercizio [bar]65.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]943 psig
Modulo 1Valvola di arresto
Modulo 2Filtro
Caratteristica
Valore
Modulo 3Elettrovalvola
Modulo 4Valvola di ritegno
Modulo 5Valvola regolazione manuale
Modulo 6Valvola di arresto
N. dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nome file approvazione ULVALVOLA REFRIGERANTE 53R0
Nome prodottoStazione valvola
Nome prodotto dossier SCIPICF
Posizione attacco lateraleP2-P4-P5-P7-P9-P10
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Quantità porte laterali [pz.]6 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Rivestimento superficialeZnCr04
Standard di collegamentoASME B 16.11
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo codice ICFICF-25-6-32SSXFEEHCXRBSX63XX
Tipo di attaccoA saldare a tasca
Tipo di prodottoICF 25-6-3RB
Tipo Modulo 1ICFS 25
Tipo Modulo 2ICFF 25E
Tipo Modulo 3ICFE 25
Tipo Modulo 4ICFC 25
Tipo Modulo 5ICFR 25B
Tipo Modulo 6ICFS 25
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo25.083 Kilogram
Peso netto24.149 Kilogram
Volume30.576 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428238854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm