Stazione valvola, ICF 20-2-125LE, NeoCharge, 20 mm, Standard di collegamento: ANSI B 36.10
027L3849
Dimensione attacco [mm]: 20, Tipo di attacco: A saldare di testa, Materiale corpo: Acciaio, Rivestimento superficiale: Zn (TLP), Max. Pressione di esercizio [bar]: 65, Intervallo di temperatura [°C]: -45 - 50
027L3849
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori ICF |
| Approvazione | TÜVUAUL |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 122 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -49 °F |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Soluzione di controllo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 20 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 3/4 in |
| Direzione | A vie parallele |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Valvole multifunzione |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
| Ispezionabile | Parti di ricambio ICF |
| Material Description | Valve station ICF 20-2-125LE |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale attacco | Acciaio |
| Materiale corpo | Acciaio |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 65.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 943 psig |
| Modulo 1 | Electronic expansion valve |
| Modulo 2 | Coperchio superiore cieco |
| N. dossier SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Nome prodotto | Stazione valvola |
| Nome prodotto dossier SCIP | ICF |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R507AR717R744 |
| Rivestimento superficiale | Zn (TLP) |
| Standard di collegamento | ANSI B 36.10 |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -45 °C |
| Tipo | NeoCharge |
| Tipo di attacco | A saldare di testa |
| Tipo di prodotto | ICF 20-2-125LE |
| Tipo Modulo 1 | ICFL 20E |
| Tipo Modulo 2 | ICFB 20 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 3.83 Kilogram |
| Peso netto | 3.41 Kilogram |
| Volume | 4.425 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255143802 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |