Danfoss logo
Valve station ICF 20-2-125LB

Stazione valvola, ICF 20-2-125LG, NeoCharge, 20 mm, Standard di collegamento: EN 10220

027L3845

Dimensione attacco [mm]: 20, Tipo di attacco: A saldare di testa, Materiale corpo: Acciaio, Rivestimento superficiale: Zn (TLP), Max. Pressione di esercizio [bar]: 65, Temperatura al sensore [°C]: -45 - 50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori ICF
ApprovazioneTÜVUAUL
Campo di temperatura [°F] [Max]122 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-49 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoSoluzione di controllo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]20 mm
Dimensioni attacco [in]3/4 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole multifunzione
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
Intervallo di temperatura [°C] [Max]50 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-45 °C
Caratteristica
Valore
IspezionabileParti di ricambio ICF
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LG
Materiale attaccoAcciaio
Materiale corpoAcciaio
Max. Pressione di esercizio [bar]65.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]943 psig
Modulo 1Electronic expansion valve
Modulo 2Coperchio superiore cieco
N. dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nome prodottoStazione valvola
Nome prodotto dossier SCIPICF
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R507AR717R744
Rivestimento superficialeZn (TLP)
Standard di collegamentoEN 10220
TipoNeoCharge
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoICF 20-2-125LG
Tipo Modulo 1ICFL 20G
Tipo Modulo 2ICFB 20

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.83 Kilogram
Peso netto3.41 Kilogram
Volume4.425 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255143727
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm