Stazione valvola, ICF 20-2-121L, 15 mm, Standard di collegamento: ANSI B 36.10
027L3829
Dimensione attacco [mm]: 15, Tipo di attacco: A saldare di testa, Materiale corpo: Acciaio, Rivestimento superficiale: Zn (TLP), Max. Pressione di esercizio [bar]: 65, Intervallo di temperatura [°C]: -60 - 120
027L3829
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori ICF |
| Approvazione | EACTÜVUAUL |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 248 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -76 °F |
| Categoria | II |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Soluzione di controllo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 15 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 1/2 in |
| Direzione | A vie parallele |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Valvole multifunzione |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
| Ispezionabile | Parti di ricambio ICF |
| Material Description | Valve station ICF 20-2-121L ANSI 15 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale attacco | Acciaio |
| Materiale corpo | Acciaio |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 65.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 943 psig |
| Modulo 1 | Solenoid valve |
| Modulo 2 | Manual opening |
| N. dossier SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Nome prodotto | Stazione valvola |
| Nome prodotto dossier SCIP | ICF |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Rivestimento superficiale | Zn (TLP) |
| Standard di collegamento | ANSI B 36.10 |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tipo codice ICF | ICF-20-2-15AEXOXXXXXXXXX0LAX |
| Tipo di attacco | A saldare di testa |
| Tipo di prodotto | ICF 20-2-121L |
| Tipo Modulo 1 | ICFE 20 |
| Tipo Modulo 2 | ICFO |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 3.066 Kilogram |
| Peso netto | 2.55 Kilogram |
| Volume | 4.425 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162795781 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |