Danfoss logo
Valve Station, ICF 20-2-121H

Stazione valvola, ICF 20-2-121H, 20 mm, Standard di collegamento: ASME B 16.11

027L3810

Dimensione attacco [mm]: 20, Tipo di attacco: A saldare a tasca, Materiale corpo: Acciaio, Rivestimento superficiale: Zn (TLP), Max. Pressione di esercizio [bar]: 65, Intervallo di temperatura [°C]: -60 - 120

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: ICF 15-65

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori ICF
ApprovazioneEACTÜVUAUL
Campo di temperatura [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoSoluzione di controllo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]20 mm
Dimensioni attacco [in]3/4 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole multifunzione
Housing material (EF001596)Steel
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio ICF
Material DescriptionValve Station ICF 20-2-121H
Material quality (EF001257)Other
Materiale attaccoAcciaio
Caratteristica
Valore
Materiale corpoAcciaio
Max. Pressione di esercizio [bar]65.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]943 psig
Modulo 1Solenoid valve
Modulo 2Coperchio superiore cieco
N. dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nome prodottoStazione valvola
Nome prodotto dossier SCIPICF
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Rivestimento superficialeZn (TLP)
Standard di collegamentoASME B 16.11
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo codice ICFICF-20-2-20SEHBXXXXXXXXX0LAX
Tipo di attaccoA saldare a tasca
Tipo di prodottoICF 20-2-121H
Tipo Modulo 1ICFE 20-H
Tipo Modulo 2ICFB 20
UL markYes
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.91 Kilogram
Peso netto3.45 Kilogram
Volume17.6 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424545048
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm